Profil X 8 80x80
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.492.97 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 19,37 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 73,37 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 132,82 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 132,82 cm4 |
| waga | m = 5,23 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 33,2 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 33,2 cm3 |
Opis
Rowki 8 lekkich profili aluminiowych są dostępne w dwóch wersjach - otwartej lub schowanej pod gładką, leżącą w jednej płaszczyźnie powierzchnią zewnętrzną. Zamknięte rowki są idealne do maszyn i urządzeń, które muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące czystości. Profile X 8 wykorzystują rowki systemowe 8. W ten sposób gwarantowana jest kompatybilność wyrobów z systemem modułowym MB.
Dla wszystkich profili X 8 dostępne są odpowiednie zaślepki, które służą do zabezpieczania profili od strony czołowej. Dzięki temu nie ma konieczności usuwania zadziorów z powierzchni cięcia. Oferta item obejmuje płytki mocujące do elementów jezdno-wsporczych, które służą do mocowania rolek, nóżek itd.
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: keine | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: keine | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100
Profil X 8 80x80
* Dane obowiązkowe