Zaślepka profilu


Wybrany wariant
Zaślepka profilu 8 40x40 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.714.92)
Zaślepka profilu 8 40x40 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.714.92
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.714.92
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 67 g
siła max.Fmax. = 1500 N
JOP1 sztuka
materiałNBR
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Ogumowana zaślepka profilu 8 40x40 ESD obejmuje stronę czołową oraz boki profilu 8 40x40. Służy jako elastyczna, bezpieczna pod kątem ESD pokrywa, jako osłona chroniąca podłoże i jako zwykły odbojnik.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  LPSKontur:  Koło KołoKolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XŚrednica wewnętrzna:  30
Seria:  LPSKontur:  Koło KołoKolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD:  Średnica wewnętrzna:  30
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XŚrednica wewnętrzna:  -
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD:  Średnica wewnętrzna:  -

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
40169991