Listwa profilowa


Wybrany wariant
Listwa profilowa 15x8, kolor naturalny (0.0.453.43)
Listwa profilowa 15x8, kolor naturalny
0.0.453.43
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.453.43
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 0,56 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,02 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 0,1 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 0,03 cm4
wagam = 0,15 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 0,1 cm3
moment oporu wg osi yWy = 0,05 cm3

Opis

Listwa wykorzystywana jest jako listwa uchwytowa, osłona krawędzi oraz do stabilizacji elementów powierzchniowych.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Dimension X:  8 mmDimension Y:  15 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Dimension X:  8 mmDimension Y:  15 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Dimension X:  11.5 mmDimension Y:  19 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Dimension X:  11.5 mmDimension Y:  19 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070201
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990