Listwa profilowa
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.453.45 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 1,14 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,07 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,28 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,12 cm4 |
waga | m = 0,3 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,22 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,17 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Wymiar X: 8 mm | Wymiar Y: 15 mm | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Wymiar X: 8 mm | Wymiar Y: 15 mm | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Wymiar X: 11,5 mm | Wymiar Y: 19 mm | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Wymiar X: 11,5 mm | Wymiar Y: 19 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070201
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990