Przedłużacz wtyczka zewn.-wewn.
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
długość przewodu 2 m (1,5 mm2)
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.417.52 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 234 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Użycie specjalnej wtyczki umożliwia zasilanie lamp prądem z każdej dostępnej sieci. Lice zaciskane są wewnątrz wtyczki z dociskiem sprężynowym.
W przypadku, gdy kilka lamp łączonych jest bezpośrednio obok siebie, zasilanie w prąd realizowane jest poprzez pośredni łącznik wtykowy. Kołek walcowy osadzany w otworze mocującym zaślepek, przejmuje zadanie mechanicznego sprzężenia lamp pomiędzy sobą.
W przypadku, gdy kilka lamp podłączonych jest szeregowo do jednego źródła zasilania z zachowaniem pewnego odstępu, podłączenie lamp następuje z wykorzystaniem przedłużacza o długości 2 m dostępnego w ofercie item, lub o innej dowolnej długości zakończonego odpowiednim gniazdem oraz wtyczką.
Warianty
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27060402
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85369010