Zaślepka ochronna D30-9 R28
Wybrany wariant

Zaślepka ochronna D30-9 R28-90° ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.677.30
0.0.677.30
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.677.30 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 11 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | TPE-ESD |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Material: TPE | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | |
Material: TPE-ESD | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepka ochronna D30-9 R28
Wybrany wariant

Zaślepka ochronna D30-9 R28-90° ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.677.30
0.0.677.30