Prowadnik ślizgowy 8 80x40, Zestaw do mocowania łożyska przesuwanego

0.0.619.53


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

śruba z łbem kulistym M5x25, St, ocynkowana
wpust przesuwny V 8 st M5, ocynkowany
pierścień 5x1,2

Właściwości

Numer artykułu0.0.619.53
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 17 g
JOP1 zestaw

Opis

Prowadnik ślizgowy 8 80x40 wykorzystuje rowek profilu 8 do prowadzenia wytrzymałego elementu suwakowego. Element przesuwny z tworzywa sztucznego o bardzo dobrych właściwościach ślizgowych umożliwia ruch liniowy bez konieczności smarowania. Korpus suwakowy ze stabilnego, ciśnieniowo odlewanego cynku spełnia funkcję ochronną, wprowadzając siłę obciążenia w rowek profilu.
Prowadnik można stosować także w trudnych warunkach otoczenia (pył, wilgoć).
Przy pomocy dołączonych nakrętek M6 można umocować dodatkowe elementy na prowadniku.
Prowadniki ślizgowe umieszczone równolegle muszą być wykonane jako kombinacja łożyska stałego (F) i łożyska osadzonego przesuwanego (L). W ten sposób wyrównane są odpowiednie tolerancje i zapewniona jest lekkość ruchu. Średni współczynnik tarcia prowadnika ślizgowego wynosi μ = 0,22.
Przy umieszczaniu suwaków w rowkach profili 8 należy stosować konfekcjonowane zestawy do mocowania.
Maksymalnie dopuszczalne obciążenie prowadnika ślizgowego 8 80x40 wynosi:
Fmax. = 50 N.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
73269098