Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa Al, czarna
2 koła przekładni, St, ułożyskowane tocznie
1 koło napędowe z otworem centralnym, St, z =16
1 płyta adaptera z elementami napinającymi, Al, czarna
śruby mocujące, St, czarne
1 wpust przesuwny 8 St 2xM8-50, St, ocynkowany
3 zaślepki, PA, czarne
wskazówki dotyczące montażu i zastosowania
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.716.20 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
max. moment obrotowy | Mmax. = 35 Nm |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3 kg |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
z możliwością rozwiercenia do ⌀ 24 mm lub ⌀ 20 mm z wpustem pasowanym wg DIN 6885
dł. łańcucha wewnątrz bloku 306,8 mm
Przez płytę adaptera możliwy jest montaż dowolnych silników napędzających. Piasta koła łańcuchowego oraz płyta adaptera bloku łańcucha 8 musi zostać indywidualnie obrobiona. Koło łańcuchowe zostaje osadzone na wałku silnika napędowego i jest przez niego również łożyskowane.
Wskazówka: Z uwagi na rozciąganie łańcucha pod wpływem obciążenia roboczego może okazać się, że będzie konieczne - w zależności od długości przenośnika - zamontowanie krótszego łańcucha niż wyliczono. Długość można dopasować przy montażu. Regulacja napędu łańcuchowego bez luzu realizowane jest na blokach łańcucha.
Rozciągnięcie nowego łańcucha można skompensować również poprzez regulację na blokach łańcuchów.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
76169990