Dane techniczne
Właściwości
| typoszereg | Typoszereg D30 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 30 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-ESD |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Przegrodę D30-55 ESD można zamontować na zatrzask w każdym miejscu na profilu rurowym D30. Jej powierzchnia jest odporna na zarysowania i chroni delikatne przedmioty obrabiane. By dodatkowo zabezpieczyć profil rurowy przed zarysowaniem, można zamocować na nim listwę ślizgową D30 (0.0.634.42, 0.0.634.55).
Przegrodę można montować bez listwy ślizgowej lub w przypadku otworu także na ciągłej listwie ślizgowej. Istnieje również możliwość umieszczenia między przegródkami dociętych listew ślizgowych, by móc je naprawiać miejsce po miejscu. Dzięki tym odcinkom można wykonać również przegrody o tej samej wielkości.
Przegrodę obejmuje profil nośny po obu stronach, zapewniając maksymalną stabilność. Tylny ząb profilu pozostaje wolny. Przegroda ma z przodu i z tyłu kontur pasujący do profilu rurowego item, by umożliwić zamocowanie profilu mocującego do etykiet D30 e ESD (0.0.691.83) i profilu mocującego D30 0-20° e ESD (0.0.691.79). Skuteczny sposób na oznakowanie przestrzeni magazynowej.
Wskazówka: Listwy ślizgowe D30 item dostępne są w różnych kolorach i wersjach.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 26.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097