Przegub cierny 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
3 przeguby cierne
3 płytki łączące, Al, kolor naturalny
3 śruby z łbem kulistym M8x22, cynkowana stal
instrukcja użytkowania i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.623.89 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 770 g |
JOP | 1 sztuka |
moment | M = 60 Nm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Obciążalność: 45 Nm | Długość krawędzi X: 40 | |
Obciążalność: 60 Nm | Długość krawędzi X: 40 | |
Obciążalność: 200 Nm | Długość krawędzi X: 80 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090
Przegub cierny 8
Na zapytanie