Przenośna stacja robocza do dużych kobotów – EX01719

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Duży blat roboczy tej stacji robotycznej umożliwia użycie dużych kobotów. Blat ma liczne rowki na całej długości, które z boku są otwarte. Dzięki temu rozwiązaniu można od strony czołowej wsuwać różnego rodzaju wyposażenie lub narzędzia i odpowiednio przymocować.
Wbudowana szafka dolna oferuje dużo miejsca na podzespoły elektryczne. Usytuowany z boku przepust kablowy z listwami szczotkowymi pozwala na poprowadzenie do kobota lub narzędzi przewodów prądowych i do transmisji danych. Jednostkę obsługową można przymocować za pomocą mocowania znajdującego przy blacie.
Dzięki dużemu uchwytowi i czterem rolkom podnoszonym stację roboczą można bez trudu przenosić na wybrane miejsce, a tam odpowiednio wypoziomować. W programie item Engineeringtool można również wybrać nóżki nastawne z mocowaniem do podłoża.

- Powierzchnia z rowkami na całej długości o powierzchni 1600 x 960 mm
- Bezpiecznie ułożone przewody w wysokiej jakości profilach aluminiowych ze zintegrowanym kanałem kablowym
- Elementy obsługowe, np. wyłączniki awaryjne, można umieścić w ramie
- Rama przygotowana pod montaż czujników oraz innych akcesoriów
- Zamykana szafka dolna z dwiema parami drzwi

Wskazówka: W zależności od stopnia skalowania danego rozwiązania, trybu pracy oraz modelu robota należy sprawdzić stateczność.