Dane techniczne
Właściwości
JOP | 1 zestaw |
---|---|
Stan dostawy | niezamontowany |
Opis
Przenośniki taśmowe item nadają się do transportu materiałów luzem i niestabilnych ładunków. Dzięki przenośnikowi z taśmą o szerokości 320 mm można – w połączeniu z relingiem – bezpiecznie transportować ładunki o różnej wielkości. To rozwiązanie pozwala w przypadku długości 3000 mm transportować ładunki o maksymalnej wadze 75 kg.
Przenośnik taśmowy 8 40 D dostępny jest z taśmą transportową z akumulacją, bez akumulacji i w wersji antystatycznej w ośmiu szerokościach do maks. 400 mm i z rozstawem osi do maks. 6000 mm. Wszystkie rozwiązania wzorcowe techniki transportowej item można bez trudu dopasować do indywidualnych wymagań.
Informacje dotyczące przemysłowych przenośników taśmowych:
– Przy wyborze silnika należy uwzględnić parametry procesu i przewożone ładunki.
– Przenośnika taśmowego 8 40 D-400 z taśmą transportową bez akumulacji można używać do ładunków o maksymalnej wadze 100 kg przy obciążeniu odcinkowym wynoszącym 25 kg/m.
do pobrania
Dokumentacja projektowa
W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?
Co ma zawierać?
Dane CAD
Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.