Przenośnik taśmowy z relingiem i lejkiem – z akumulacją

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Przenośnik taśmowy z akumulacją wyposażony jest w reling, który w obszarze wlotowym ma kształt lejka. Ta konstrukcja pozwala na bezpieczne gromadzenie ładunków luzem. Dzięki wyprofilowanym uchwytom boczną prowadnicę można na całej długości przenośnika dopasować na wysokość i szerokość. Dzięki szerokości 400 mm możliwy jest również bezpieczny transport ładunków o różnej wielkości. Reling przenośnika taśmowego można wyposażyć w listwy ślizgowe item.
Przenośnik taśmowy 8 40 D item dostępny jest z taśmą transportową bez akumulacji, z akumulacją i w wersji antystatycznej w ośmiu szerokościach do maks. 400 mm i z rozstawem osi do maks. 6000 mm. Wszystkie rozwiązania wzorcowe techniki transportowej item można bez trudu dopasować do indywidualnych wymagań.

Informacje dotyczące przemysłowych przenośników taśmowych:
– Przy wyborze silnika należy uwzględnić parametry procesu i przewożone ładunki.
– Przenośnika taśmowego 8 40 D-400 z taśmą transportową z akumulacją można używać do ładunków o maksymalnej wadze 50 kg przy obciążeniu odcinkowym wynoszącym 25 kg/m.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.