Przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Rozstaw osi | LA = 500–6000 mm |
---|---|
Układ napędowy | Strona wylotowa lewa/prawa |
Pozycja napędu | 0°; 90°; 180°; 270° |
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | Technika transportowa |
Szerokość całkowita przenośnika | BG = 40, 80 mm |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Maks. obciążenie całkowite w trybie transportowym | 100 kg |
Maks. obciążenie całkowite w trybie piętrzenia | 50 kg |
Maks. obciążenie odcinka transportowego | 25 kg/m |
Napięcie znamionowe | Un = 230/400 V |
Prędkość taśmy podajnika BFT | V TB = 2.8–31.4 m/min |
Szerokość taśmy transportującej | BT = BG-8 mm |
Opis
Krawędzie o niskim współczynniku tarcia ułatwiają bieg paska przy bocznie działających siłach i zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. W zależności od rodzaju taśmy przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D wyróżnia się mniejszym współczynnikiem tarcia albo funkcją piętrzenia umożliwiającą transport w trybie ciągłym pod kątem maks. 20°.
Stabilna rama nośna z dwoma rowkami 8 ułatwia mocowanie akcesoriów oraz stojaków i integrację z urządzeniami i maszynami.
Przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D
* Dane obowiązkowe