Przenośny regał FIFO z blatami

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Ten regał FIFO wyposażony jest w dwa blaty umieszczone przed dwoma poziomami listew rolkowych. Można na nich odstawić pojemniki KLT, aby np. skompletować zamówienie. Po stronie pobierania znajdują się kształtowniki ślizgowe item, które ułatwiają wyjmowanie pełnych pojemników. Poziom zwrotny dla pustych pojemników znajduje się wyżej.
Rama konstrukcyjna składa się z profili serii 8. Cała konstrukcja wykonana jest z komponentów systemu modułowego Lean Production item. Rolki skrętne z podwójnymi blokadami umożliwiają transport regału FIFO do dowolnego miejsca. Model podstawowy przeznaczony jest do pojemników KLT o wymiarach 600 x 400 mm.
- dwa blaty umieszczone przed listwami rolkowymi
- dwa poziomy magazynowania na pełne pojemniki KLT
- pobieranie zgodne z ergonomią dzięki kształtownikom ślizgowym
- poziom zwrotny dla pustych pojemników
- wymiary modelu podstawowego: 1800 x 1400 x 1700 mm
- możliwość łatwego dopasowania konstrukcji na wysokość, szerokość i głębokość w item Engineeringtool

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.