Przepust
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połówki
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.479.77 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 9 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Dimension X: 40 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 80 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 30 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 40 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 60 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 80 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 120 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 160 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 160 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: ✓ | Sealing Brush: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097