Dane techniczne
Zakres dostawy
2 przepusty
Obudowa, PA-GF
Szczotka uszczelniająca, PA
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.663.87 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 14 g |
JOP | 1 zestaw |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Przepust montuje się po prostu na końcu profilu maskującego 76 Al. (0.0.663.41). Dzięki temu otwór można umieścić na wybranej wysokości. Jest wystarczająco szeroki, aby poprowadzić przez niego przewody monitora i kable sieciowe łącznie z wtyczką aż do urządzenia końcowego.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
96035000