item
Przepust

Przepust

40 160

Zobacz wszystkie 7 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.479.74
właściwość kolor czarny
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 5 g
JOP 1 sztuka
materiał PA-GF

Opis

Zastosowanie przepustów umożliwia położenie kabli w sposób łatwy, nie wymagający gratowania.
W wymaganym miejscu następuje przerwanie profili nośnych i ściennych (modułowy system kanałów), lub profilu pokrywy (kanały E/SE). Przepust zakrywając ostre krawędzie powstałe po przerwaniu profilu, tworzy bezpieczne wyprowadzenie kabli i przewodów.
Przy rozgałęzieniach kanałów w pomieszczeniach wewnętrznych przepusty mogą być stosowane obok siebie wielokrotnie.
Przepusty górne stosowane są do profili pokrywy i profili nośnych, natomiast przepusty ścienne pasują do odpowiednich profili ściennych.

Warianty

Sortuj wg

Edge length X:  160 Scope of application:  Cover ESD-safe: Sealing Brush: 
Edge length X:  40 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  80 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  40 Scope of application:  Cover ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  80 Scope of application:  Cover ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  120 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  160 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097