Przycisk 22mm
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.691.49 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 9,9 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor zielony |
Opis
Przyciski 22 mm służą do aktywowania i deaktywowania funkcji. Dostępne są w kolorze czerwonym, zielonym i białym.
Przyciski montowane są z tyłu przy użyciu dołączonego do zestawu przycisku gwintowego. Mocowanie nadaje się do ścian o grubości od 1 do 6 mm.
Warianty
Sortuj wg
Farbe: ![]() | |
Farbe: ![]() | |
Farbe: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
39121506
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Kod taryfy celnej
85365080