Element końcowy listwy zębatej 8


Wybrany wariant
Element końcowy listwy zębatej 8 (0.0.621.93)
Element końcowy listwy zębatej 8
0.0.621.93
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 elementy końcowe listwy zębatej, St
2 wkręty z łbem kulowym M5x22, St
Sprężysta poprzeczka wpuszczana, St nierdzewna m = 50,0 g

Właściwości

Numer artykułu0.0.621.93
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 50 g
JOP1 zestaw

Opis

Innowacja w napędzie listwy zębatej: listwa zębata znajduje się w rowku, jest podzielona na segmenty i składa się z modułów o podziałce 80 mm. Nowoczesna technika zaciskania zabezpiecza listwę zębatą bez przykręcania i jednocześnie pozwala na zatrzaskowe łączenie segmentów ze sobą. Jaka z tego korzyść? Napęd listy zębatej o tak zwartej konstrukcji jak żaden inny. Nic nie wystaje poza konstrukcję nośną, każde miejsce jest wykorzystane. Wysoka sztywność i długa trwałość, przy minimalnym nakładzie na konserwację.
Długość listwy zębatej jest dostosowana do Państwa potrzeb (w podziałce 80 mm). Szybki montaż zapewnia gotowość eksploatacyjną w krótkim czasie, konieczna obróbka profili ogranicza się do wykonania dwóch otworów na elementy końcowe.
Dwie części elementu końcowego listwy zębatej 8 tworzą początek i koniec listwy zębatej. Pomiędzy nimi można zastosować dowolną liczbę segmentów 80. Opatentowana technika zaciskowa niezawodnie zabezpiecza każdy segment.
Wskazówka:
Listwa zębata 8 nie może być montowana w profilach wersji „lekkiej" lub „E"!

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Seria:  8Materiał:  Stal (ocynk.)
Seria:  -Materiał:  Tworzywo sztuczne (POM)

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Kod taryfy celnej
84839081