Element końcowy listwy zębatej 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 elementy końcowe listwy zębatej, POM-GF
2 wkręty z łbem kulowym M5x22, St
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.679.46 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 22 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | POM |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
| Baureihe: - | Material: Kunststoff (POM) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Kod taryfy celnej
83024900