zębatej 8 listwy Segment 80


Wybrany wariant
Listwa zębata 8, segment 80 K, kolor czarny (0.0.671.54)
Listwa zębata 8, segment 80 K, kolor czarny
0.0.671.54
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Segment listwy zębatej, POM-GF

Właściwości

Numer artykułu0.0.671.54
Odporność na ESDNie
wagam = 8 g
JOP1 sztuka
materiałPOM
Kolorkolor czarny

Opis

Plastic Rack Segments
Drive forcemax. 350 N
Radial operating loadFr = tan 20°x drive force = 0.364 x drive force
The radial operating load places an additional load on the castors
of the guide. This must be taken into account
during the design phase!
Drive torquemax. 8 Nm
Drive powermax. 1 kW
Stroke velocitymax. 3 m/s
Accelerationmax. 5m/s2
Drive rpmmax. 1250 /min
One revolution of the drive wheel corresponds to a distance of 144.0 mm.

Wskazówki montażowe

Segmenty listwy wykonane z tworzywa sztucznego wsuwane są po kolei w rowek 8 i automatycznie się ze sobą łączą. Narzędzie montażowe do listwy zębatej 8 ułatwia montaż segmentów.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)
Baureihe:  -Material:  Kunststoff (POM)

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Kod taryfy celnej
39269097