Uszczelki do wypełniania zaokrągleń
Wybrany wariant

Uszczelka do wypełniania zaokrągleń 6 30x30 1R, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.491.37
0.0.491.37
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.491.37 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Radius Seals 1R are used when two adjacent profiles at 90° to each other are fastened to the flanks of a third at the same height. This is a particularly useful solution for the corners of frame constructions.
Important:
Using the Radius Seal with Standard, Universal and Automatic Fasteners the power-look connection is effected by an interlying plastic element which reduces the load that the connnection will bear. It is advisable to use an additional safety factor of 2 at the design stage.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 6 | Kontur: | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 30 | |
| Seria: 6 | Kontur: | Kształt konstrukcji: jednostronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 30 | |
| Seria: 6 | Kontur: | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 60 | |
| Seria: 6 | Kontur: | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: długa | Długość krawędzi X: 30 | |
| Seria: 6 | Kontur: | Kształt konstrukcji: jednostronny | Strona zamknięta: długa | Długość krawędzi X: 30 | |
| Seria: 8 | Kontur: | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 40 | |
| Seria: 8 | Kontur: | Kształt konstrukcji: jednostronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 40 | |
| Seria: 8 | Kontur: | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 80 | |
| Seria: 8 | Kontur: | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: długa | Długość krawędzi X: 40 | |
| Seria: 8 | Kontur: | Kształt konstrukcji: jednostronny | Strona zamknięta: długa | Długość krawędzi X: 40 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Uszczelki do wypełniania zaokrągleń
Wybrany wariant

Uszczelka do wypełniania zaokrągleń 6 30x30 1R, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.491.37
0.0.491.37