Uszczelki do wypełniania zaokrągleń


Wybrany wariant
Uszczelka do wypełniania zaokrągleń 6 60x30 1R60, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.491.40)
Uszczelka do wypełniania zaokrągleń 6 60x30 1R60, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.491.40
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.491.40
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 2 g
JOP1 sztuka
materiałPA
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Radius Seals 1R are special caps that seal the end face of the profile in order to prevent dirt penetrating into the profile cavities. They are therefore perfect for applications in cleanroom environments.
Radius Seals 1R are used when two adjacent profiles at 90° to each other are fastened to the flanks of a third at the same height. This is a particularly useful solution for the corners of frame constructions.
Important:
Using the Radius Seal with Standard, Universal and Automatic Fasteners the power-look connection is effected by an interlying plastic element which reduces the load that the connnection will bear. It is advisable to use an additional safety factor of 2 at the design stage.
Szczelina kąta wewnętrznego zostaje wypełniona przez uszczelkę do wyrównywania zaokrągleń 1R.
Przy obliczaniu długości profili pomiędzy dwoma granicznymi podporami należy z każdej strony uwzględnić grubość uszczelek do wypełniania zaokrągleń.

Warianty

Sortuj wg

Série:  6Contour:  Carré CarréForme:  des deux côtésCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  30
Série:  6Contour:  Carré CarréForme:  d’un seul côtéCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  30
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  des deux côtésCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  60
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  des deux côtésCôté fermé:  longLongueur de l'arête X:  30
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  d’un seul côtéCôté fermé:  longLongueur de l'arête X:  30
Série:  8Contour:  Carré CarréForme:  des deux côtésCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  40
Série:  8Contour:  Carré CarréForme:  d’un seul côtéCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  40
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  des deux côtésCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  80
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  des deux côtésCôté fermé:  longLongueur de l'arête X:  40
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  d’un seul côtéCôté fermé:  longLongueur de l'arête X:  40

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097