Uszczelki do wypełniania zaokrągleń
Wybrany wariant

Uszczelka do wypełniania zaokrągleń 6 60x30 R60, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.478.74
0.0.478.74
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.478.74 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2,1 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Uszczelki do wyrównywania zaokrągleń mogą być używane w połączeniu z wszystkimi znanymi elementami łączącymi.
Wskazówka: Połączenia dociskowe przy użyciu łączników standardowych, uniwersalnych oraz automatycznych następują poprzez element pośredni z tworzywa sztucznego, jakim jest uszczelka do wypełniania zaokrągleń. Z tego względu podczas planowania konstrukcji zaleca się podwojenie współczynnika bezpieczeństwa.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 6 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 30 | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 30 | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 60 | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 30 | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 30 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 40 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 40 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 80 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 40 | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 40 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Uszczelki do wypełniania zaokrągleń
Wybrany wariant

Uszczelka do wypełniania zaokrągleń 6 60x30 R60, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.478.74
0.0.478.74