Szyna prowadnicy z łożyskiem kulkowym liniowym PS
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
W przypadku elementów przyciętych odległość pierwszego i ostatniego otworu od odpowiedniej strony czołowej (wymiar A/B) może się różnić w zależności od warunków produkcji.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.666.40 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2,084 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 2960 mm |
| materiał | St, Cf53, hartowana, szlifowana |
Opis
Prowadnice z łożyskiem kulkowym cechują się bardzo dużą nośnością i sztywnością oraz wysoką precyzją. Szeregi kulek umieszczone są dwupunktowo, w układzie O, działając na bieżnię pod kątem 45 stopni. Dzięki temu możliwe jest przyjmowanie wysokich obciążeń nośnych i chwilowych, przy równocześnie niskim współczynniku tarcia.
Szyna prowadnicy z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-20 o długości maks. 2960 mm posiada nawiercone otwory montażowe i można dociąć ją na dowolną długość. Do mocowania przeznaczony jest zestaw montażowy 8 PS 4-20.
Wózek prowadnicy posiada cztery otwory gwintowane M5 w wymiarze rastrowym item do mocowania profili 6 i 8 oraz płyty wózka. Łożyska kulkowe cechują się długą żywotnością i nie wymagają nadmiernej konserwacji.
Firma item oferuje perfekcyjnie dopasowane i wszechstronne rozwiązania w postaci prowadnic z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-20, kompaktowych prowadnic z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-15 i bardzo wytrzymałych prowadnic z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-25.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Number of revolution rows: 2 | Rail width: 15 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Number of revolution rows: 2 | Rail width: 15 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 1900 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 15 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 1900 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 15 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2960 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 20 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2960 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 20 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3800 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 25 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3800 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 25 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84831095