Końcówka wymienna klucza


Wybrany wariant
Końcówka wymienna klucza SW5-1/4″ krótka (0.0.654.33)
Końcówka wymienna klucza SW5-1/4″ krótka
0.0.654.33
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.33
Odporność na ESDNie
wagam = 17,8 g
JOP1 sztuka
materiałstal chromowo-wanadowa, chromowana matowo
odległość klucz.s = SW5

Opis

Nieodpowiednie narzędzie powoduje, że prace wykonywane na rowku profila wymagają większej siły i wyższych nakładów niż to konieczne - niektóre rodzaje łączników wymagają np. częstego przekładania klucza. Końcówki wymienne klucza item mają długi grot zakończony główką o specjalnym kształcie. Umożliwia ona optymalne przeniesienie siły zarówno przy przykręcaniu w pionie, jak i pod kątem.

Warianty

Sortuj wg

Schlüsselweite:  SW3-1/4"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW4-1/4"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW5-1/4"Ausführung:  kurz
Schlüsselweite:  SW5-1/4"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW6-3/8"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW8-3/8"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW8-1/2"Ausführung:  standard

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Kod taryfy celnej
82042000