item
Rama stołu 4 E 1800 FIFO 120V

Rama stołu 4 E 1800 FIFO 120V

0.0.667.99


Dane techniczne

System stołów roboczychWszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.667.99
typoszereg System stanowisk pracy
Odporność na ESD Nie
waga [kg] m = 101,5 kg
JOP 1 zestaw

Opis

Stół roboczy 4 E FIFO - wydajne połączenie stanowiska pracy i regału FIFO. Wytrzymałe, ergonomiczne i indywidualnie konfigurowane rozwiązania. Zaprojektuj szyte na miarę systemy dostarczania materiałów i odbierania pojemników za pomocą kompatybilnych produktów systemu modułowego Lean Production.
Ten wytrzymały stół można elektrycznie ustawić na wybraną wysokość, nawet gdy jego obciążenie wynosi maks. 400 kg. Na potrzeby zmiany materiałów stół można ustawić w pozycji, którą można zapisać.
Stół roboczy 4 E FIFO dostępny jest w sześciu rozmiarach podstawowych oraz w wersji na wymiar. Ofertę uzupełniają korony, korytka kablowe oraz inne produkty systemu stanowisk pracy item. W oparciu o konfigurator dostępny na stronie item.engineering/PLpl/tools/workbench-configurator/ można szybko zaprojektować optymalny stół roboczy.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090