Ramię przegubowe 8 80 370 ciężkie

0.0.651.25


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Profil 8 80x40 4N 180 E
1 Przegub przyłączeniowy 80
1 Przegub podwójny 80
1 Pokrywa przyłączeniowa, PA, kolor szary
3 płytki przyłączeniowe, Al, kolor natur
3 śruby z łbem kulistym M8x22, St, ocynk.
3 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynk
Instrukcja użytkowania i montażu

Właściwości

typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 2,2 kg
siła max.Fmax. = 400 N
JOP1 zestaw

Opis

Dla innych wyzwanie - dla nas żaden problem. Wyjątkowo obciążalne ramię wychylne 8 80 370 w wersji ciężkiej unosi ciężary do 400 N i przenosi je pewnie ponad powierzchnią stołu. Najsilniejsze ramię wychylne firmy item można precyzyjnie poruszać i pozycjonować. Regulowany moment tarcia pracuje niezależnie od kierunku wychylania. Rowki profilowe dają liczne możliwości przyłączenia dodatkowych elementów oraz uchwytów kablowych.
Ramiona można montować zarówno do poziomych jak i pionowych rowków profilowych. Można je także przymocować do profili czołowo.
Wszystkie przeguby obracają się o 360° i mają regulowany moment tarcia.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 26.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
85299096