Dane techniczne
Zakres dostawy
ramię przegubowe 8 80 370 ciężkie
regulacja wysokości 8 240
wstępnie zmontowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.664.44 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 2,5 kg |
siła max. | Fmax. = 400 N |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Montaż do profilu ułatwia 5 wstępnie zmontowanych zestawów.
Fmax. = 400 N
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
85299096