Ramka maskująca
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.675.78 |
---|---|
właściwość | czarno-szary, zbliż. do RAL 7021 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 24 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PC |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: 8 | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: verticale | |
Serie: 8 | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: verticale | |
Serie: 8 | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: verticale | |
Serie: 8 | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: verticale | |
Serie: 8 | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: verticale | |
Serie: 8 | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: verticale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: orizzontale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: orizzontale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: orizzontale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: orizzontale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: orizzontale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: orizzontale |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85472000
Ramka maskująca
Na zapytanie