Ramka regału mobilnego U6 zestaw

0.0.646.73


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 profile 8 40x40 lekkie, Al, eloksalowane
16 zestawów łączników automatycznych 8, St, ocynkowanych
16 zestawów łączników automatycznych osłony maskujące, PA-GF, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.646.73
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 6,04 kg
JOP1 zestaw

Opis

Poziome podpory zwiększają stabilność regałów jezdnych i oferują wiele różnych mocowań. Akcesoria, narzędzia lub moduły montowane w regałach jezdnych można mocować bezpośrednio do podpór.
Poszczególne zestawy są dostosowane do odpowiednich rozmiarów regałów jezdnych L, T i U.
 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Kod taryfy celnej
76042100