Dane techniczne
Zakres dostawy
4 profile 8 40x40 lekkie, Al, eloksalowane
16 zestawów łączników automatycznych 8, St, ocynkowanych
16 zestawów łączników automatycznych osłony maskujące, PA-GF, kolor szary
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.646.75 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 5,33 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Poszczególne zestawy są dostosowane do odpowiednich rozmiarów regałów jezdnych L, T i U.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Kod taryfy celnej
76042100