Przekładnia


Wybrany wariant
Przekładnia AP 60-5, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.666.12)
Przekładnia AP 60-5, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.666.12
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.666.12
Odporność na ESDNie
wagam = 924 g
wagam = 0,924 kg
Maks. liczba obrotów napędu mechanicznego. = 13000 1/min
Przełożeniei = 5
Sztywność rotacyjnacg = 2,2 Nm/arcmin
Stopień ochronyIP 54
Znamionowy moment obrotowy napęduT2N = 40 Nm
Maks. prędkość obrotowa napęduMmax = 216,667 1/s
Przełożenie przekładnii = 5
Sprawność. = 0,98
żywotność30000 h
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Das Getriebe AP 60 verbindet einen Motor axial mit einem Antriebssatz. Sein kompaktes, wartungsfreies Planetengetriebe ist in drei festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5 und 1:7.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das Getriebe AP 60 bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Antriebsdrehzahl und Drehmoment.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 7
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  40 x 40 mmÜbersetzung:  i = 7
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 7
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 16
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 7
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  60 x 60 mmÜbersetzung:  i = 16
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  GeradeBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 7
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 3
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 5
Abtriebsrichtung:  WinkelBaugröße:  80 x 80 mmÜbersetzung:  i = 7

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Kod taryfy celnej
84834029