Regał z wysięgnikiem do zestawu transportowego

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Ten przenośny regał z wysięgnikami ułatwia transport długich elementów lub wiązek kablowych. Stabilna rama konstrukcyjna składa się z lekkich profili 8. Aby zmniejszyć wagę konstrukcji, można wykorzystać dodatkowo profile (rurowe) D30 wchodzące w skład systemu modułowego Lean Production.
Dzięki rolkom skrętnym można bez trudu ręcznie manewrować odłączonym wózkiem. Bezpieczną jazdę na wprost w zestawie transportowym gwarantują dwie blokady. Narożnik ochronno-prowadzący item oraz dyszel z samoczynną regulacją zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność podczas użytkowania.

- Maksymalne dopuszczalne obciążenie do 600 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężarów na półkach
- Dyszel zapewnia łatwe podłączenie do ciągników
- Wymiary modelu bazowego: 1680 x 1920 x 720 mm
- Możliwość indywidualnego dopasowania rozwiązania na wysokość, szerokość i głębokość w item Engineeringtool

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.