Regały FIFO do automatycznego dostarczania materiałów za pomocą robota MiR250 Shelf Carrier

Dane techniczne

Wskazówka techniczna

Rozwiązanie można uzupełnić o następujące komponenty, które należy zamówić osobno w sklepie internetowym item:
2 x pręt gwintowany M6-1000 (0.0.709.42) 
4x przegub kątowy M6, zestaw (0.0.701.13)
48 x rolka D30-23 (0.0.620.36)

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Dzięki połączeniu dwóch regałów FIFO za pomocą robota mobilnego, rozwiązanie to zapewnia wydajne dostarczanie materiałów. Funkcja przedniego układu zautomatyzowanego shooter pozwala robotowi MiR250 Shelf Carrier na samodzielny odbiór kilku pojemników typu KLT u źródła i rozładunek w miejscu docelowym. Mechanizm wykorzystuje zasady Karakuri/LCA i działa bez dodatkowego sterowania.
Automatyczny transport pojemników za pomocą systemu transportowego bez kierowcy (FTS) umożliwia zmienną intralogistykę. W celu zoptymalizowania przepływu materiałów robot mobilny może obsługiwać również kilka regałów FIFO w produkcji.
Za pomocą narzędzia item Engineeringtool można łatwo dostosować regały FIFO oraz moduł górny do własnych potrzeb. Wszystkie wymiary, rodzaj, rozmiar i liczbę pojemników typu KLT można określić indywidualnie.

- listwy rolkowe na dwóch poziomach do transportu materiałów za pomocą pojemników typu KLT
- miejsce do przechowywania sześciu pojemników typu KLT (400 x 300 mm) na każdym poziomie
- kompatybilność z robotem MiR250 Shelf Carrier z systemem item Base Cart

Wskazówka: W zależności od stopnia skalowania danego rozwiązania i modelu robota należy sprawdzić stateczność i dopuszczalne obciążenie całej konstrukcji. Należy pamiętać, że rzeczywista funkcjonalność może zależeć od dalszych warunków ramowych. Dla zapewnienia funkcjonalności konieczne jest samodzielne przeprowadzenie regulacji na miejscu.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.