Przeciwblok paska zębatego
Dane techniczne
Zakres dostawy
przeciwblok paska zębatego, czarny
Wskazówka techniczna
moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska zębatego:
MR = 0,30 Nm
długość paska wewnątrz bloku:
2 x 105 mm
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.362.00 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 770 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Szerokość paska zębatego: 25 mm | |
| Szerokość paska zębatego: 50 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090