Uszczelka okrągła
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
elastomer, odporny na działanie olei, wody i środków czyszczących
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.485.88 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | przezr. |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 6 g/m |
JOP | przyciêcie max. 10m |
materiał | elastomer, odporny na działanie olei, wody i środków czyszczących |
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 10000 | Durchmesser: ø 3 mm | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Rolle | Länge: 10000 | Durchmesser: ø 3 mm | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Durchmesser: ø 6 mm | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Durchmesser: ø 6 mm | Farbe: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39162000
Uszczelka okrągła
* Dane obowiązkowe