Szyna teleskopowa do dużych obciążeń


Wybrany wariant
Szyna teleskopowa do dużych obciążeń 19,1x53,1 L500, z przedłużeniem, ocynk. (0.0.719.73)
Szyna teleskopowa do dużych obciążeń 19,1x53,1 L500, z przedłużeniem, ocynk.
0.0.719.73
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 szyny teleskopowe do dużych obciążeń 19,1x53,1 dł. 500, z przedłużeniem

Właściwości

Numer artykułu0.0.719.73
typoszeregTyposzereg 5
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Obciążeniemaks. 140 kg na para
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 2,94 kg
Temperatura otoczenia (w hali)-20 °C … +70 °C
JOP1 zestaw
materiałSt
Okres użytkowania80.000 cykli

Opis

Wyjątkowo wytrzymała szyna teleskopowa do dużych obciążeń 19,1x53,1 dł. 500 ma długość 500 mm i wysuwana jest na 523,5 mm.
Zatrzask po zamknięciu szuflady zapobiega jej przypadkowemu wysunięciu.
Szyny teleskopowe z przedłużeniem można mocować do profili z rowkiem 5, 6 lub 8 oraz do płyt oraz innych elementów powierzchniowych. Umożliwiają one wysuwanie szuflad lub tabletów poza ramę i ułatwiają w ten sposób łatwiejsze dotarcie do ich zawartości. Dzięki temu można wykonać wytrzymałe wózki serwisowe i wytrzymałe szafki dolne.
Aby zapewnić najwyższą wytrzymałość rozwiązania, należy stosować pozycje montażowe opisane w instrukcji montażu.

Warianty

Sortuj wg

Belastung:  max. 130 kg pro PaarLänge:  400 mm
Belastung:  max. 140 kg pro PaarLänge:  500 mm
Belastung:  max. 120 kg pro PaarLänge:  600 mm
Belastung:  max. 110 kg pro PaarLänge:  700 mm
Belastung:  max. 100 kg pro PaarLänge:  790 mm
Belastung:  max. 80 kg pro PaarLänge:  900 mm
Belastung:  max. 70 kg pro PaarLänge:  1000 mm

do pobrania

Dane CAD

„Szyna teleskopowa do dużych obciążeń 19,1x53,1 L500, z przedłużeniem, ocynk.” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
83024900