Szyna teleskopowa do dużych obciążeń
Wybrany wariant

Szyna teleskopowa do dużych obciążeń 19,1x53,1 L900, z przedłużeniem, ocynk.
0.0.729.94
0.0.729.94
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 szyny teleskopowe do dużych obciążeń 19,1x53,1 dł. 900, z przedłużeniem
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.729.94 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Obciążenie | maks. 80 kg na para |
właściwość | ocynk. |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 5,303 kg |
Temperatura otoczenia (w hali) | -20 °C … +70 °C |
JOP | 1 zestaw |
materiał | St |
Okres użytkowania | 80.000 cykli |
Opis
Zatrzask po zamknięciu szuflady zapobiega jej przypadkowemu wysunięciu.
Aby zapewnić najwyższą wytrzymałość rozwiązania, należy stosować pozycje montażowe opisane w instrukcji montażu.
Warianty
Sortuj wg
Charge: max. 130 kg par paire | Longueur: 400 mm | |
Charge: max. 140 kg par paire | Longueur: 500 mm | |
Charge: max. 120 kg par paire | Longueur: 600 mm | |
Charge: max. 110 kg par paire | Longueur: 700 mm | |
Charge: max. 100 kg par paire | Longueur: 790 mm | |
Charge: max. 80 kg par paire | Longueur: 900 mm | |
Charge: max. 70 kg par paire | Longueur: 1 m |
do pobrania
Dane CAD
„Szyna teleskopowa do dużych obciążeń 19,1x53,1 L900, z przedłużeniem, ocynk.” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
83024200
Szyna teleskopowa do dużych obciążeń
Wybrany wariant

Szyna teleskopowa do dużych obciążeń 19,1x53,1 L900, z przedłużeniem, ocynk.
0.0.729.94
0.0.729.94