Blacha ryflowana Al


Wybrany wariant
Blacha ryflowana Al 5mm, surowa (nieodtłuszczona) (0.0.457.18)
Blacha ryflowana Al 5mm, surowa (nieodtłuszczona)
0.0.457.18
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

ryflowanie typu "duet" DIN EN 1386
grubość blachy 3,5 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.457.18
właściwośćsurowa (nieodtłuszczona)
Odporność na ESDNie
waga powierzchni specjalnychm = 9,9 kg/m2
JOP1 sztuka wymiar płyty ok. 3000x1500 mm
materiałAlMg3

Opis

Blacha ryflowana z aluminium jest idealnym tworzywem do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagane są bardzo wysokie właściwości antypoślizgowe. Blacha ryflowana znajduje zastosowanie nie tylko do produkcji podestów i stopni, ale wykorzystywana jest również jako element dekoracyjny.
Łączna grubość blachy ryflowanej Al wynosi 5 mm, mierzona łącznie z ryflowaniem.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 11.0
35070103
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
UNSPSC 9.0
30102206
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 7.1
35020503
UNSPSC 7.0
30102206
Kod taryfy celnej
76061230