Płyty montażowe robota


Wybrany wariant
Płyta montażowa robota 8 200x200 T1 (0.0.719.07)
Płyta montażowa robota 8 200x200 T1
0.0.719.07
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.719.07
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 2,55 kg
JOP1 sztuka
materiałAl

Opis

W ofercie item znajdziesz płyty montażowe robota pasujące do kobotów różnych producentów. Otwory wykonane w płycie montażowej robota 8 200x200 T1 pasują do robotów firmy Doosan Robotics (seria A i M) oraz Kassow Robots (KR810, KR1018, KR1205, KR1410 i KR1805).
Odpowiedni materiał mocujący znajdziesz w sklepie internetowym item.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Largo de borde X:  160Largo de borde Y:  160Alto/profundidad Z:  20Fabricante:  Fanuc / Universal Robots 160x160Modelo de robot:  CRX-5iA, UR3e, UR5e
Largo de borde X:  200Largo de borde Y:  200Alto/profundidad Z:  25Fabricante:  Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200Modelo de robot:  CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e
Largo de borde X:  200Largo de borde Y:  200Alto/profundidad Z:  25Fabricante:  Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200Modelo de robot:  A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805
Largo de borde X:  240Largo de borde Y:  200Alto/profundidad Z:  25Fabricante:  ABB 240x200Modelo de robot:  CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050
Largo de borde X:  280Largo de borde Y:  200Alto/profundidad Z:  25Fabricante:  ABB 280x200Modelo de robot:  CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920
Largo de borde X:  280Largo de borde Y:  280Alto/profundidad Z:  25Fabricante:  KUKA / Universal Robots 280x280Modelo de robot:  LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30
Largo de borde X:  160Largo de borde Y:  160Alto/profundidad Z:  20Fabricante:  Dimensiones de placa universal 160x160Modelo de robot:  -
Largo de borde X:  200Largo de borde Y:  200Alto/profundidad Z:  25Fabricante:  Dimensiones de placa universal 200x200Modelo de robot:  -

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990