Płyty montażowe robota
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.715.06 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 2,01 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al |
Opis
Szablon otworów płyty montażowej robota 8 240x200 pasuje do takich modeli kobotów firmy ABB jak IRB 14050 (YuMi), CRB 15000-5 (GoFa 5), IRB/CRB 1100 (SWIFTI). Szczegółowe informacje o pasującym materiale mocującym znajdziesz w katalogu online item w zakładkach z materiałami do pobrania.
Warianty
Sortuj wg
Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 160 | Alto/profundidad Z: 20 | Fabricante: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Modelo de robot: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Modelo de robot: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Modelo de robot: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
Largo de borde X: 240 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: ABB 240x200 | Modelo de robot: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
Largo de borde X: 280 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: ABB 280x200 | Modelo de robot: CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920 | |
Largo de borde X: 280 | Largo de borde Y: 280 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: KUKA / Universal Robots 280x280 | Modelo de robot: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 160 | Alto/profundidad Z: 20 | Fabricante: Dimensiones de placa universal 160x160 | Modelo de robot: - | |
Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Dimensiones de placa universal 200x200 | Modelo de robot: - |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990