Płyty montażowe robota
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.709.45 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 4,2 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Al |
Opis
Szablon z otworami pasuje do modeli kobotów Kuka (seria LBR iisy oraz LBR iiwa) i Universal Robots (UR20, UR30).
W ofercie item znajdziesz płyty montażowe robota pasujące do kobotów różnych producentów.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Długość krawędzi X: 160 | Długość krawędzi Y: 160 | Wysokość/głębokość Z: 20 | Producent: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Model robota: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
| Długość krawędzi X: 200 | Długość krawędzi Y: 200 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Model robota: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
| Długość krawędzi X: 200 | Długość krawędzi Y: 200 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Model robota: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
| Długość krawędzi X: 240 | Długość krawędzi Y: 200 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: ABB 240x200 | Model robota: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
| Długość krawędzi X: 280 | Długość krawędzi Y: 200 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: ABB 280x200 | Model robota: CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920 | |
| Długość krawędzi X: 280 | Długość krawędzi Y: 280 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: Robot KUKA / Universal Robots 280x280 | Model robota: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
| Długość krawędzi X: 160 | Długość krawędzi Y: 160 | Wysokość/głębokość Z: 20 | Producent: Wymiar kołnierza uniwersalnego 160x160 | Model robota: - | |
| Długość krawędzi X: 200 | Długość krawędzi Y: 200 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: Wymiar kołnierza uniwersalnego 200x200 | Model robota: - |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76169990