Rura D30


Wybrany wariant
Rura D30x1,8 PVC, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.675.01)
Rura D30x1,8 PVC, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.675.01
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.675.01
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 1,59 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 3,18 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 1,59 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 1,59 cm4
wagam = 0,22 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałPCV
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042
moment oporu wg osi xWx = 1,06 cm3
moment oporu wg osi yWy = 1,06 cm3

Opis

Xmax Al= 600 mm
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Materiał:  Aluminium, anodowaneTyp konstrukcji:  lekkaKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Materiał:  Aluminium, anodowaneTyp konstrukcji:  lekkaKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  4000 Materiał:  Aluminium, anodowaneTyp konstrukcji:  lekkaKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Materiał:  Aluminium, anodowaneTyp konstrukcji:  lekkaKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Materiał:  Kompozyt WPCTyp konstrukcji:  standardKolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Materiał:  Kompozyt WPCTyp konstrukcji:  standardKolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Materiał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Typ konstrukcji:  lekkaKolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Materiał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Typ konstrukcji:  lekkaKolor:  k. szary k. szary

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
39172310