Rura D30


Wybrany wariant
Rura D30x1,8 PVC, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.675.02)
Rura D30x1,8 PVC, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.675.02
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.675.02
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 1,59 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 3,18 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 1,59 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 1,59 cm4
wagam = 0,22 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałPCV
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042
moment oporu wg osi xWx = 1,06 cm3
moment oporu wg osi yWy = 1,06 cm3

Opis

Xmax Al= 600 mm
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Materiał:  Aluminium, anodowaneTyp konstrukcji:  lekkaKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Materiał:  Aluminium, anodowaneTyp konstrukcji:  lekkaKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  4000 Materiał:  Aluminium, anodowaneTyp konstrukcji:  lekkaKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Materiał:  Aluminium, anodowaneTyp konstrukcji:  lekkaKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Materiał:  Kompozyt WPCTyp konstrukcji:  standardKolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Materiał:  Kompozyt WPCTyp konstrukcji:  standardKolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Materiał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Typ konstrukcji:  lekkaKolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Materiał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Typ konstrukcji:  lekkaKolor:  k. szary k. szary

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
39172310