Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.453.46 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
moment skrętności dla powierzchni | It = 11,87 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 7,33 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 7,33 cm4 |
waga | m = 0,76 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 2,93 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 2,93 cm3 |
Opis
Ułożyskowane kulkowo rolki transportowe z rurą D50 z aluminium lub tworzywa sztucznego mogą być ze względu na zastosowanie dociskanych sprężyną czopów mocujących umieszczone w istniejących już konstrukcjach lub też z takich konstrukcji demontowane.
Położenie osiowe rolki regulowane jest za pomocą dwóch elementów ustalających.
W czasie montażu rolek transportowych zaleca się przeprowadzenie połączenia śrubowego z profilem rowkowym 8 Al M8-40. Zagwarantuje to zachowanie stałej podziałki rozstawu rolek.
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kolor: ![]() | Średnica: ø 50 mm | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kolor: ![]() | Średnica: ø 50 mm | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Kolor: ![]() | Średnica: ø 50 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Kolor: ![]() | Średnica: ø 50 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Kolor: ![]() | Średnica: ø 32 mm | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Kolor: ![]() | Średnica: ø 32 mm | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Kolor: ![]() | Średnica: ø 32 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Kolor: ![]() | Średnica: ø 32 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042100