Zaślepka profilu


Wybrany wariant
Pokrywa rury D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.644.65)
Pokrywa rury D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.644.65
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

zaślepka, NBR Sh 60 A ESD
wkładka, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.644.65
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 47 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Bezpieczeństwo na wszystkie strony: Pokrywa rur D30 to uniwersalna osłona dla wszystkich profili rurowych D30. Służy jako trwała i elastyczna pokrywa na stronie czołowej, jako osłona chroniąca podłoże i ścianę przed zarysowaniem lub jako standardowy odbojnik w rozwiązaniach Karakuri/LCA.
Pokrywa rur D30 obejmuje koniec profilu również po stronie czołowej. Dzięki stalowej podkładce spód pokrywy jest odporny na mechaniczne przebicie.
Pokrywa rur D30 dostępna jest również w kolorze czarnym, czyli w wersji antystatycznej.

Warianty

Sortuj wg

Line:  LPSShape:  Circular CircularColour:  Grey GreyESD-safe:  XInside diameter:  30
Line:  LPSShape:  Circular CircularColour:  Black BlackESD-safe:  Inside diameter:  30
Line:  8Shape:  Square SquareColour:  Grey GreyESD-safe:  XInside diameter:  -
Line:  8Shape:  Square SquareColour:  Black BlackESD-safe:  Inside diameter:  -

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
40169991