Zaślepka profilu


Wybrany wariant
Pokrywa rury D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.643.96)
Pokrywa rury D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.643.96
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

zaślepka, NBR Sh 60 A
wkładka, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.643.96
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 47 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Bezpieczeństwo na wszystkie strony: Pokrywa rur D30 to uniwersalna osłona dla wszystkich profili rurowych D30. Służy jako trwała i elastyczna pokrywa na stronie czołowej, jako osłona chroniąca podłoże i ścianę przed zarysowaniem lub jako standardowy odbojnik w rozwiązaniach Karakuri/LCA.
Pokrywa rur D30 obejmuje koniec profilu również po stronie czołowej. Dzięki stalowej podkładce spód pokrywy jest odporny na mechaniczne przebicie.
Pokrywa rur D30 dostępna jest również w kolorze czarnym, czyli w wersji antystatycznej.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  LPSKontur:  Koło KołoKolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XŚrednica wewnętrzna:  30
Seria:  LPSKontur:  Koło KołoKolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD:  Średnica wewnętrzna:  30
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XŚrednica wewnętrzna:  -
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyKolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD:  Średnica wewnętrzna:  -

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
40169991