Rolka D11-23 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

0.0.648.97


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.648.97
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 2 g
JOP1 sztuka
materiałPA
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Zgodnie z preferencjami klientów! Rolki do gotowych do montażu listew rolkowych 6 E dostępne są również oddzielnie. Możliwość stworzenia zindywidualizowanego system rolkowego, dzięki łączeniu ze sobą rolek różnego rodzaju. Rolki dostępne są również w wersji ESD.
Rolki służą również jako części zamienne do listew rolkowych 6 40x40 E D30 i 6 80x40 E D30.
Przy zamówieniu należy zwrócić uwagę na prawidłową zawartość zestawu składającego się z: rolki, szyny rolkowej i listwy rolkowej. W razie potrzeby należy zamówić oś D4 o wymaganej szerokości. Dostępne są następujące rolki:
Rolka D30-23:
Wytrzymała rolka o szerokości 23 mm dostępna w wielu różnych kolorach, opcjonalnie z kołnierzem lub bez jako prowadnica boczna.
Rolka D30/2-23:
Rolki o połowie szerokości, montowane z przesunięciem. Dzięki temu zmniejsza się rozstaw osi.
Rolka D11-23:
Dzięki szczególnie małemu odstępowi pomiędzy rolkami można za pomocą płynnie poruszających się rolek D11 stworzyć równomierne odcinki transportowe. Ponieważ wstrząsy zostają prawie zupełnie wyeliminowane, można przewozić nimi również bardzo miękkie opakowania kartonowe.
Rolka D30-63
Wytrzymałe, lekko toczące się rolki o szerokości 63 mm do listwy rolkowej 6 80x40 E lub jako materiał zastępczy dla uszkodzonych elementów listew rolkowych 6 80x40 E D30.
Wąskie rolki D11-23, dzięki ich małym odstępom, uniemożliwiają tworzenie równomiernych odcinków transportowych. Montowane są one w listwie rolkowej za pomocą szyny rolkowej 100 D4-12,5 (0.0.656.87). Wersje odprowadzające ładunki elektrostatyczne oznaczone są czarnym kolorem.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097